AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-F-PUR-CERT R412027709

4,30 €
ANZ.:
50 M

Produktbeschreibung

TU1-F-PUR-008-0125-TR-0050-CERT

Außen-Ø
8 mm
Biegeradius min. bei 20 °C
40 mm
Wandstärke
1.25 mm
Farbe
Transparent
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
85 °C
lebensmitteltauglich
lebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge
50 m
Gewicht pro Meter
0.031 kg
Werkstoff
Polyether-Polyurethan