Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412027675

AVENTICS™ Wartungseinheit, 2-teilig, Serie AS5-ACC R412027675

601,71 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS5-ACC-G034-GAU-080-PBP-HO-05.00-W05

Bestandteile
Wartungseinheiten
Komponenten
Absperrventil, Filter-Druckregelventil
Behälter
Behälter PC mit Schutzkorb PA
Anschluss
G 3/4
Nenndurchfluss Qn
14000 l/min
Filterporenweite
5 µm
Kondensatablass
halbautomatisch, drucklos offen
Manometer
mit Manometer
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Druckregelbereich min.
0.5 bar
Druckregelbereich max.
8 bar
Verschlussart
für Vorhängeschloss
Bauart
2-teilig
Bauart
verblockbar
Druckversorgung
einseitig
Einbaulage
senkrecht
Reglertyp
Membran-Druckregelventile
Reglerfunktion
mit Sekundärentlüftung
Max. Eigenluftverbrauch
1.5 l/min
Filterelement
wechselbar
Behältervolumen Filter
87 cm³
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -

Merkmale

  • Diese modulare und vielseitige Serie ermöglicht die Kombination eines großen Bereiches an verschiedenen Funktionen
  • Die kompakten Abmessungen sind platzsparend
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Geringes Gewicht
  • Benutzerfreundliche Ausführung
  • Zuverlässig und sicher durch fest zugeordnete Sicherheitskomponenten
  • Einfacher Montage- und niedriger Wartungsaufwand

Dokumentation und Zeichnungen