AVENTICS™ Lagerbock AB7-BV, Serie CM1 R412027476

51,04 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AB7-100-GD-AL-ISO15552

Für Serie
mit starrem Lager
Version
mit starrem Lager
Normierung
ISO 15552
Kolben-Ø
100 mm
Gelenklager-Ø
20 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schrauben
Stahl verzinkt