Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412026476

AVENTICS™ Adapterplatte R412026476

877,52 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AV03-BP-8+8-SS-OUT-KIT

Bauart
Adapterplatte
Typ
Außenseitige Montage
Druckluftanschluss 1
G 1/8
Druckluftanschluss 2 / 4
M7
Anschluss 3 / 5
G 1/8
Druckluftanschluss 12
G 1/8
Druckluftanschluss 14
M5
Lieferumfang
Adapterplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben, Dichtungsrahmen
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Anzahl der Ventilpositionen max.
16
Werkstoff Gehäuse
Nichtrostender Stahl

Dokumentation und Zeichnungen