AVENTICS-R412026098

AVENTICS™ Mehrstufenejektor, Serie EMS R412026098

465,19 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

EMS-HV-PT-25

Betätigung
pneumatisch
mit Schalldämpfer
mit Schalldämpfer
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
6 bar
Betriebsdruck p.opt.
4.5 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Max. Partikelgröße
5 µm
Max. Saugvermögen
252 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.
117 l/min
Max. Vakuum bei p.opt
90 %
Schalldruckpegel angesaugt
64 dB
Schalldruckpegel ansaugend
68 dB
Gewicht
0.8 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Düse
Aluminium
Werkstoff Schalldämpfer
Polyurethan

Merkmale

  • Mehrere Venturidüsen
  • Hohe Saugleistung
  • High-Flow-Version (HF) für poröse Werkstücke
  • High-Vacuum-Version (HV) für luftdichte Werkstücke

Dokumentation und Zeichnungen