Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412025666

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 R412025666

13,97 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-RPC-040-ST6

Für Serie
RPC
Zylinder-Ø min.
40 mm
Zylinder-Ø max.
40 mm
Werkstoff Gehäuse
Polyoxymethylen, Aluminium
Gewicht
0.011 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen