Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412024052

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 R412024052

7,02 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-RPC-040-060

Für Serie
CSL-RD, ICM, ICS-D1, ICS-D2, RPC
Zylinder-Ø min.
50 mm
Zylinder-Ø max.
50 mm
Werkstoff Gehäuse
Nichtrostender Stahl

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen