Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412022357

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 R412022357

13,53 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-167-025-025-ST6

Für Serie
167
Zylinder-Ø max.
25 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Lieferumfang
1 Stück
Gewicht
0.01 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen