AVENTICS-R412021686

AVENTICS™ Y-Steckverbinder, Serie CON-RD R412021686

ANZ.:

Produktbeschreibung

CN02-2X08FHR-12MER-3U150

Bauart
Adapter & Kontaktbrücken
Betriebsspannung AC max.
48 V DC
Betriebsspannung DC, max.
48 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
4-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
A-codiert
Kabelabgang 1
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Elektrischer Anschluss 2, Typ
2x Buchse
Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße
M8x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
3-polig
Elektrischer Anschluss 2, Codierung
A-codiert
Kabelabgang 2
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Kabellänge
10.5 m
Biegeradius min.
1.25 mm
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabel-Ø
4.1 mm
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
0.8 Nm
Gewicht
0.064 kg

Merkmale

  • Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Y-Kabel

Dokumentation und Zeichnungen