AVENTICS-R412020584

AVENTICS™ Serie BCC R412020584

179,42 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

BCC-SB-125-035-0CR-AL-G038

Faltenbalg
1-faltig
Bauart
Balgzylinder mit Befestigungsring und Deckel
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Druckluftanschluss
G 3/8
Deckeldurchmesser
110 mm
Merkmal
4 1/2x1
Zulässiger Kippwinkel max.
20 °
Effektiver Hub max.
35 mm
radialer Einbauraum min.
140 mm
Kraft min.
1900 N
Kraft max.
5600 N
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Medium
Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als
70 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte
6 bar
Gewicht
0.7 kg
Werkstoff Balg
Chloropren-Kautschuk
Werkstoff Deckel
Aluminium

Merkmale

  • Balgzylinder mit demontierbaren Anschlussteilen
  • Hohe Kräfte bei kleinem Einbauraum
  • Winkelbewegungen und axialer Versatz möglich

Dokumentation und Zeichnungen