Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412018267

AVENTICS™ Serie AES R412018267

206,85 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AES-D-IO-POWER1-M12-A

Ausführung
Powermodul
E/A fähig
mit E/A Funktionalität
Spannungsversorgungsstecker IN Typ
Stecker
Spannungsversorgungsstecker IN Größe
M12x1
Spannungsversorgungsstecker IN Anzahl Pole
4-polig
Spannungsversorgungsrichtung UA
links
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik
-25% / +25%
Betriebsspannung Aktoren
24 V DC
Spannungstoleranz Aktoren
-10% / +10%
Summenstrom für Ventile
4 A
Schutzart
IP65
Summenstrom der Sensoren max.
4 A
Spannung Logik / Aktorik
galvanisch getrennt
Diagnose
Unterspannung
Störaussendung nach Norm
EN 61000-6-4
Störfestigkeit nach Norm
EN 61000-6-2
Gewicht
0.15 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt

Merkmale

  • Kleinste Abmessungen
  • Schutzart IP65
  • Spezielle E/A-Module für Pneumatikapplikationen
  • Optimierte Kabelführung
  • Die OPC UA-Integration ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Daten und Analysen, ohne die SPS zu ändern oder zu berühren
  • Der integrierte digitale Zwilling verbessert Ihre Produktivität und Effizienz

Dokumentation und Zeichnungen