Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412014694

AVENTICS™ Feinstfilter, Serie AS1-FLC R412014694

162,39 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS1-FLC-G014-PNB-AC-00,01 R-->L

Bestandteile
Feinstfilter
Behälter
Behälter PC ohne Schutzkorb
Anschluss
G 1/4
Filterporenweite
0.01 µm
Nenndurchfluss Qn
350 l/min
Kondensatablass
vollautomatisch, drucklos geschlossen
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
12 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Lufteinspeisung
rechts
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:2010
1 : - : 2
Behältervolumen Filter
12 cm³
Filterelement
wechselbar
Empfohlene Vorfilterung
0.3 µm
Gewicht
0.187 kg
Einbaulage
senkrecht
Bauart
verblockbar
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Frontplatte
Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Behälter
Polycarbonat
Werkstoff Filtereinsatz
Borsilikat-Aluminium

Merkmale

  • Diese modulare und vielseitige Serie ermöglicht die Kombination eines großen Bereiches an verschiedenen Funktionen
  • Die kompakten Abmessungen sind platzsparend
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Geringes Gewicht
  • Benutzerfreundliche Ausführung
  • Zuverlässig und sicher durch fest zugeordnete Sicherheitskomponenten
  • Einfacher Montage- und niedriger Wartungsaufwand

Dokumentation und Zeichnungen