Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412012457

AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD R412012457

165,05 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-FS-M23-19-5000--OW-19

Type
Multipole
Cable
with cable
Electrical connection 1
Socket
Electrical connection 1
M23x1
Electrical connection 1
19-pin
Electrical connection 1
A-coded
Cable exit
straight
Cable exit angle
180°
Electrical connection 2
open cable ends
Number of wires
19
Shielding
unshielded
Cable length
5 m
Weight
0.876 kg
Housing material
metal

Merkmale

  • Multipolsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • Ansteuerung von Ventilsystemen, D-Sub-Stecker

Dokumentation und Zeichnungen