AVENTICS™ Sensoren, Serie SM6-AL R412010880

339,04 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

SM6-AL-M08T-030-107

B10
Indirekte Montage für Serie
PRA, ITS, RTC, CVI
Elektrischer Anschluss
Stecker
Kabel
mit Kabel
Kabellänge
0.3 m
Ruhestrom (ohne Last)
< 35 mA
Wiederholgenauigkeit max. Messbereich
typ. 0,06 % FSR
Ausgangssignal
0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Restwelligkeit
≤ 10 %
Abtastintervall
1,15 ms
Zertifikate
cULus
Schutzart
IP65, IP67
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
max. Messbereich
107 mm
Auflösung max. Messbereich
typ. 0,03 % FSR
Linearitätsabweichung
0,5 mm
Stoßfestigkeit
30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit
10 - 55 Hz, 1 mm
Anzeige
2 LED
Werkstoff Gehäuse
Aluminium

Merkmale

  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Einstellung von Nullpunkt und Messbereich über Lerntaste möglich
  • Bietet große Genauigkeit und Linearität
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit und Sicherheit durch bewährte Hallsensorik
  • Freie Wahl von Einbauposition und Kabelabgang
  • Einschließlich E/A-Verbindung
  • Ausgänge für Spannungs- und Stromsignale verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen