AVENTICS™ Vakuum-Inlinefilter, Serie VFI R412010113

17,01 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

VFI 8/6

Bauart
Vakuum-Filter
Filterporenweite
50 µm
Nenndurchfluss Qn
66 l/min
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Filterelement
wechselbar
Gewicht
0.012 kg
Max. Überdruck bei 25° C
7 bar
Max. Überdruck bei 50° C
5 bar
Max. Vakuum bei p.opt
99 %
Befestigungsart
Leitungseinbau
Typ
VFI-8/6
Außen-Ø
8 mm
Innen-Ø
6 mm
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Filtereinsatz
Polyamid, Polypropylen