AVENTICS™ Mehrfach-Verteiler R412010007

48,65 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

DISTRIBUTEUR

Anschluss G
G 3/8
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Werkstoff Gehäuse
Aluminium