Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412009658

AVENTICS™ CKD-Bausatz, Serie HF02-LG R412009658

315,37 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

HF02-LG-CKD-D10-G

Bauart
Montagesatz
Typ
Grundplatte für ein ein- oder beidseitig betätigtes Ventil
Druckluftanschluss 1
G 1/2
Druckluftanschluss 2 / 4
Ø 10
Anschluss 3 / 5
G 1/2
Entlüftungstyp
Anschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)
mit gefasster Entlüftung (3/5)
Druckluftanschluss 12
G 1/8
Druckluftanschluss 14
G 1/8
Steuerluft Entlüftung
mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Lieferumfang
2 x Endplatten mit Steckanschlüssen 1, 3, 5, R, X und 1 x Grundplatte mit Steckanschlüssen 2, 4, Ø10
Nenndurchfluss Qn
1400 l/min
Betriebsdruck min.
-0.9 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Steuerdruck min.
2.5 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Anzahl der Ventilpositionen max.
1
Rastermaß
19.8 mm
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben
1.1 Nm
Werkstoff Grundplatte
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen