Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412009266

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Serie AS5-SOV R412009266

372,02 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS5-SOV-G034-110

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
12500 l/min
Druckluftanschluss
G 3/4
Betriebsdruck min.
2.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
110 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz
110 V
Dichtprinzip
weich dichtend
Anschlussart
Rohranschluss
Bestandteile
3/2-Wegeventil
verblockbar
verblockbar
Austattung Basisventil
Basisventil mit Vorsteuerventil
Bauart
Sitzventil
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße
5 µm
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
12500 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3
3700 l/min
Betriebsspannung
110 V AC
Halteleistung AC 50 Hz
1.6 VA
Halteleistung AC 60 Hz
1.4 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz
2.2 VA
Einschaltleistung AC 60 Hz
1.6 VA

Merkmale

  • Diese modulare und vielseitige Serie ermöglicht die Kombination eines großen Bereiches an verschiedenen Funktionen
  • Die kompakten Abmessungen sind platzsparend
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Geringes Gewicht
  • Benutzerfreundliche Ausführung
  • Zuverlässig und sicher durch fest zugeordnete Sicherheitskomponenten
  • Einfacher Montage- und niedriger Wartungsaufwand

Dokumentation und Zeichnungen