AVENTICS-R412007342

AVENTICS™ 2/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Serie AS3-SOV R412007342

170,77 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS3-SOV-G308-2/2-024-M12

B10
Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
4500 l/min
Ausführung
NC
Druckluftanschluss
G 3/8
Betriebsdruck min.
2.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Dichtprinzip
weich dichtend
Anschlussart
Rohranschluss
Bestandteile
2/2-Wegeventil
verblockbar
verblockbar
Ausstattung Basisventil
Basisventil mit Vorsteuerventil
Bauart
Sitzventil
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße
25 µm
Betriebsspannung
24 V DC
Leistungsaufnahme DC
2 W
Einschaltdauer
100 %
Schutzart mit Anschluss
IP65
Verpolungsschutz
verpolungssicher
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M12x1
Gewicht
0.61 kg

Merkmale

  • Diese modulare und vielseitige Serie ermöglicht die Kombination eines großes Bereiches an verschiedenen Funktionen
  • Die kompakten Abmessungen sind platzsparend
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Geringes Gewicht
  • Benutzerfreundliche Ausführung
  • Zuverlässig und sicher durch fest zugeordnete Sicherheitskomponenten
  • Einfacher Montage- und niedriger Wartungsaufwand

Dokumentation und Zeichnungen