Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412006283

AVENTICS™ Befülleinheit, elektrisch betätigt, Serie AS2-SSU R412006283

252,61 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS2-SSU-G038-024

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
1300 l/min
Druckluftanschluss
G 3/8
Betriebsdruck min.
2.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Anschlussart
Rohranschluss
Bestandteile
3/2-Wegeventil, Befüllventil
verblockbar
verblockbar
Austattung Basisventil
Basisventil mit Vorsteuerventil
Bauart
Sitzventil
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße
25 µm
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/4
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
1300 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3
380 l/min
Betriebsspannung
24 V DC
Leistungsaufnahme DC
2 W
Einschaltdauer
100 %
Norm elektr. Anschluss
ISO 15217
Schutzart mit Anschluss
IP65

Merkmale

  • Diese modulare und vielseitige Serie ermöglicht die Kombination eines großen Bereiches an verschiedenen Funktionen
  • Die kompakten Abmessungen sind platzsparend
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Geringes Gewicht
  • Benutzerfreundliche Ausführung
  • Zuverlässig und sicher durch fest zugeordnete Sicherheitskomponenten
  • Einfacher Montage- und niedriger Wartungsaufwand

Dokumentation und Zeichnungen