AVENTICS-R412005458

AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie QR1-DBS R412005458

44,30 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-DBS-DA12

Anschluss 1
Ø 12
Anschluss 2
Ø 12
Drosselrichtung
1 > 2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
875 l/min
Typ Druckluftanschluss 1
Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
2 Stück
Gewicht
0.114 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Lösering
Polyamid
Werkstoff Drosselschraube
Messing

Merkmale

  • Nenndurchflüsse von 60 bis 875 l/min

Dokumentation und Zeichnungen