Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412005426

AVENTICS™ Serie QR1-S-MTK Mini R412005426

6,31 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-S-MTK-DA03

Verschraubungstyp
T-Steckverbinder
Typ Druckluftanschluss
Steckanschluss
Anschluss G
Ø 3
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Anschluss D
Ø 3
Typ
QR1-S-MTK
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Liefereinheit
25 Stück
Gewicht
0.0017 kg
Werkstoff Gehäuse
Polybutylenterephthalat
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering
Polyoxymethylen
Werkstoff Lösering-Aufnahme
Zink-Druckguss, Messing
Werkstoff Gewinde
Messing

Merkmale

  • Qn = 60 l/Min ... 875 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen