Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412005293

AVENTICS™ Serie QR1-S-RTS Standard R412005293

11,20 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-S-RTS-G018-DA08

Verschraubungstyp
T-Schwenkverschraubung
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Anschluss G
G 1/8
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Anschluss D
Ø 8
Typ
QR1-S-RTS
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.0425 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering
Polyamid
Werkstoff Lösering-Aufnahme
Zink-Druckguss
Werkstoff Gewinde
Messing

Merkmale

  • Qn = 60 l/Min ... 875 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen