Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412005028

AVENTICS™ Serie QR1-S-RTR Standard R412005028

7,52 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-S-RTR-DA08-DA06

Verschraubungstyp
T-Steckverbinder, reduzierend
Typ Druckluftanschluss
Steckanschluss
Anschluss G
Ø 8
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Anschluss D
Ø 6
Typ
QR1-S-RTR
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.012 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Lösering
Polyamid

Merkmale

  • Qn = 60 l/Min ... 875 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen