AVENTICS-K599AU571903160

AVENTICS™ Gerade Verschraubung, 1/8" BSP K599AU571903160

14,95 €
ANZ.:
Anschluss G
1/8" BSP
Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Liefermenge
10 Stück
Werkstoff Gehäuse
Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtungen
Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk