Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-G646ARH23NA00H0

AVENTICS™ Druckregelventil, Serie 646 G646ARH23NA00H0

ANZ.:

Produktbeschreibung

G646ARH23NA00H0

Hinweis
Erfüllt Normen für Bahnanwendungen
Funktion
hoher Durchfluss, Inline-Ausführung
Bestandteile
Druckregler
Einstellmöglichkeiten
T-Griff
Manometer
ohne Manometer, mit Adapterplatte
Einbaulage
Beliebig
Anschluss
G 3/8
Druckluftanschluss Norm
nach ISO 228-1
Nenndurchfluss Qn
6530 l/min
Druckregelbereich min.
0.5 bar
Druckregelbereich max.
10 bar
Betriebsdruck min.
1 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-40 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Gewicht
0.272 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Die Bahnfilter der Baureihe 646 sind für den Einsatz mit Luft oder inerten Gasen in Bahnanwendungen konzipiert.
  • Breiter Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F)
  • Entspricht den Bahnspezifikationen für Brandschutz, Schock, Vibration und Korrosionsbeständigkeit
  • Partikel- und Koaleszenzfilter sind erhältlich
  • Kompakte Leichtbauweise

Dokumentation und Zeichnungen