AVENTICS™ Endplatte, Serie 503 G503AK428327013

143,60 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

3/8 VERTICAL END PLATE KIT

Druckluftanschluss Eingang
G 3/8
Anschluss Entlüftung
G 3/8
Lieferumfang
Linke und rechte Endplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Schutzart
IP65
Gewicht
1.33 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Schrauben
Stahl verzinkt