Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-88135508

AVENTICS™ Adapterplatte, Serie 355, ISO 2 88135508

ANZ.:

Produktbeschreibung

BLACK SELECTOR PLATE

Typ
Anschluss 1, 3, 5 und 12 oder 14 geöffnet
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Werkstoff Grundplatte
Stahl verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen