Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-88135506

AVENTICS™ Adapterplatte, Serie 355, ISO 2 88135506

22,60 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

BLACK SELECTOR PLATE

Typ
Blindplatte
Baugröße
ISO 2
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Werkstoff Grundplatte
Stahl verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen