AVENTICS-88135501

AVENTICS™ Adapterplatte, Serie 355, ISO 1 88135501

11,00 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

SUBBASE-FOR-SPOOL-VALVE-541-ISO-1

Typ
Blindplatte
Baugröße
ISO 1
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Werkstoff Grundplatte
Stahl verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen