Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
AVENTICS-8653AV006JA0000

AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, IO-Link 8653AV006JA0000

1.423,20 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AF2-653-FLX-N100-CON

Hinweis
Ausgangssignal: 1 analog Ausgang 4 mA ... 20 mA + 1 digital/analog Ausgang (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA / umschaltbar)+1 digital Ausgang (PNP, NPN, push-pull, umschaltbar), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baud), ohne Befestigung
Baugröße
DN25
Schaltprinzip
Messprinzip Durchfluss: kalorimetrisch
Protokoll
IO-Link, analog
Nenndurchfluss Qn min., Standard
14.7 l/min
Nenndurchfluss Qn max., Standard
2945 l/min
Nenndurchfluss Qn min., erweitert
2945 l/min
Nenndurchfluss Qn max., erweitert
4417 l/min
Druckluftanschluss
1 NPT
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft, Argon, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid
Werkstoff Rohr
Edelstahl 1.4301
Display
OLED
Anzeigeeinheit Durchfluss
l/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, ft³/min
Anzeigeeinheit Druck
bar, psi
Anzeigeeinheit Temperatur
°C, °F
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
5-polig
Elektrischer Anschluss 2, Codierung
A-codiert
Ausgangssignal
PNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link

Merkmale

  • IIoT-fähiger Durchflusssensor
  • Geeignet für Standardanwendungen
  • Einfach zu montieren und zu betreiben
  • Kleine Größe ermöglicht optimale Nutzung des Einbauraums
  • Farbiges und drehbares OLED-Display
  • Misst Durchfluss, Druck und Temperatur
  • Einfache Integration in Wartungsgeräte oder als Stand-Alone-Version
  • Integrierter Datenlogger
  • Kommunikationsoptionen: E/A-Link und Ethernet

Dokumentation und Zeichnungen