Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-8646AFDK4JA000Q

AVENTICS™ Filter, Serie 646 8646AFDK4JA000Q

ANZ.:

Produktbeschreibung

646-AFD-K4J-A00-0Q

Bestandteile
Filter
Anschluss
1/2 NPT
Filterporenweite
0.3 µm
Nenndurchfluss Qn
870 l/min
Kondensatablass
manuell
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
0.509 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Filtereinsatz
Borsilikat-Glasfaser, Polyester
Werkstoff Kondensatablass
Edelstahl

Merkmale

  • Die Bahnfilter der Baureihe 646 sind für den Einsatz mit Luft oder inerten Gasen in Bahnanwendungen konzipiert.
  • Breiter Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F)
  • Entspricht den Bahnspezifikationen für Brandschutz, Schock, Vibration und Korrosionsbeständigkeit
  • Partikel- und Koaleszenzfilter sind erhältlich
  • Kompakte Leichtbauweise

Dokumentation und Zeichnungen