AVENTICS™ Endplatte, Serie 503 8503AK428327001

174,40 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

503 EP VERT 3/8F STD KT

Druckluftanschluss Eingang
3/8 NPT
Anschluss Entlüftung
1/8 NPT
Steuerluft Entlüftung
1/8 NPT
Lieferumfang
Linke und rechte Endplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Schutzart
IP65
Gewicht
1.33 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Schrauben
Stahl verzinkt