AVENTICS™ 614357D001102

1.631,80 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

The AVENTICS Series 614 SentronicPLUS is a 3-way digitally operated pressure regulator valve that accurately adjusts pressure, flow, force, speed, and linear or angular positions to control air and inert gas media. Its construction allows use in potentially explosive atmospheres according to ATEX Directive 2014/34/EU. The valve´s components are designed to provide control at an extremely low hysteresis. Valve control loop parameters are easily configured and optimized for specific customer requirements using AVENTICS Data Acquisition Software (DaS) and a PC connection. The valve is designed for applications with very dynamic pressure requirements, and has integrated IO-Link communication capabilities.

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.80 / 0.69
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Proportional
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 2 bar
Product Weight
3.40 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
0 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 60 °C
Orifice Size
6 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
24 W
Valve Function
3/2 Normally Closed
Voltage Type
DC
Voltage Value
24/DC
Watt Rating
24

Merkmale

  • Öffnungen haben für kurze Ansprechzeiten denselben Durchmesser, egal ob bei Druckanstieg oder der Entlüftung
  • Die intelligente, digitale Kommunikation ermöglicht eine einfache Funktionsweise
  • Die Regelung mit doppeltem Regelkreis ermöglicht eine einfache Konfiguration der Prozessvariablen, wie z. B. Durchfluss, Kraft, Geschwindigkeit, Drehzahl und Temperatur.
  • Integrierte visuelle Anzeige lässt eine einfache Überwachung des Ventilstatus zu
  • DaS-Software ermöglicht die Auswahl von personalisierten Einstellungen zur Optimierung der Regelkreisleistung
  • Versionen für den Einsatz mit Vakuum und Hochdruck bis zu 50 bar (725 psi) sind lieferbar
  • Integrierte IO-Link-Kommunikationsfähigkeiten

Dokumentation und Zeichnungen