Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5814291650

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 4 5814291650

524,34 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

V581-5/2DS-024DC-I4-2CNO-LBX-AA-X-C-T1

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
6000 l/min
Schaltprinzip
5/2, beidseitig betätigt
Druckluftanschluss Ausgang
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
rastend, nicht rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Betätigungsfunktion
beidseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Normen
ISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite
30x22 mm CNOMO
Bauart Ventil
Schieberventil
Verblockungsprinzip
Grundplattenprinzip 1-fach
Anschlussart
Plattenanschluss
Druckluftanschluss Eingang
Grundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Entlüftung
Grundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung
M5
Leistungsaufnahme DC
2 W
Durchflussleitwert C
24.5 l/(s*bar)
Drossel
mit Drossel

Merkmale

  • Genormtes Ventilsystem
  • ISO-Größe 1 bis 4 lieferbar
  • Robuste Konstruktion
  • Integrierte Abluftdrosseln
  • Zahlreiche Spannungsbereiche
  • Druckbereich bis zu 16 bar möglich
  • CNOMO-Interface
  • Kleine Abmessungen
  • Schnelle Stellzeiten
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator

Dokumentation und Zeichnungen