Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5802680000

AVENTICS™ Intermediate plate for separate air supply, ports 2 and 4 on bottom 5802680000

60,28 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

SUB BASE 580-268 G 3/8

Bauart
Grundplatte
Typ
Zwischenplatte für separate Lufteinspeisung
Richtung pneum. Anschluss (1)
Nach unten
Druckluftanschluss 1
G 3/8
Richtung pneum. Anschluss (2,4)
Nach unten
Druckluftanschluss 2 / 4
G 3/8
Richtung pneum. Anschluss (3,5)
Nach unten
Entlüftungstyp
Anschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)
Entlüftung (3/5) nicht gefasst
Richtung pneum. Anschluss (14)
Nach unten
Druckluftanschluss 14
G 1/8
Anschluss
G 3/8
Baugröße
ISO 2
Normen
ISO 5599-1
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Anzahl der Ventilpositionen max.
1
Gewicht
0.52 kg
Werkstoff Grundplatte
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen