Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5776275302

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD07 5776275302

171,51 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD07-5/2XX-DO-NONE-I-G014

Betätigung
elektrisch
Baugröße
CD07
Schaltprinzip
5/2, beidseitig betätigt
Betätigungsfunktion
beidseitig betätigt
Handhilfsbetätigung
rastend
Vorsteuerung
intern
Nenndurchfluss Qn
1200 l/min
Druckluftanschluss
G 1/4
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Norm elektr. Anschluss
EN 175301-803:2006
Verpolungsschutz
verpolungssicher
Vorsteuerventilbreite
30 mm
Kompatibilitätsindex
13, 14
Austattung Basisventil
Basisventil ohne Spule
Einschaltdauer
100 %
Dichtprinzip
weich dichtend
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Temperaturbeständigkeit
-25 °C kältebeständig
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss, Polyamid glasfaserverstärkt

Merkmale

  • Langlebige Ausführung
  • Montage auf Grundplatte
  • Für extreme Umgebungstemperaturen geeignet
  • Gegen Spannungsschwankungen resistent
  • ATEX-Version lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen