Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5763533103

AVENTICS™ Kontaktbrücken, Serie CON-CB 5763533103

65,68 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-CB-MP-0200-MINIDIN-8-1

Anzahl der Magnetspulen
1
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
Kabel-Ø
4.8 mm
Kabellänge
0.2 m
n-Leiter
9
Schutzart
IP65
Schutzbeschaltung
43V Bidirectional
Elektrischer Anschluss 1
Stecker
Anzahl Pole
8-polig
Kabelabgang
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Elektrischer Anschluss 2
Buchse
Elektrischer Anschluss 2
Form C
Anzahl Pole
2-polig
Kabelabgang
gerade
Elektrischer Anschluss 3
Buchse
Elektrischer Anschluss 3
miniDIN
Anzahl Pole
8-polig
Kabelabgang
gerade
Betriebsspannung
24 V
Betriebsspannung
DC
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-20% / +20%

Merkmale

  • Kontaktbrücken zum Adaptieren von elektrisch betätigten Ventilen mit Form C-Steckverbinder
  • Besonders geeignet für Serie CD01-PA, 579/589
  • Multipolanschluss

Dokumentation und Zeichnungen