Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5727500220

AVENTICS™ 5/4-Wegeventil, Serie 740 5727500220

467,47 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

V740-5/4CC-DI06-024DC-07

Betätigung
elektrisch
Hinweis
Schaltposition 4 (Spule a und b = betätigt), ATEX optional
Schaltprinzip
5/4, geschlossene Mittelstellung
Ventilfunktion
geschlossene Mittelstellung
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Vorsteuerung
intern
Nenndurchfluss Qn
700 l/min
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 8x1
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung
24 V DC
Spannungstoleranz DC
-10 % / +10 %
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Norm elektr. Anschluss
EN 175301-803:2006
Schutzart mit Anschluss
IP65
Verpolungsschutz
verpolungssicher
Dichtprinzip
weich dichtend
Kompatibilitätsindex
13, 14
Leistungsaufnahme DC
2.1 W
Einschaltdauer
100 %
typ. Einschaltzeit
20 ms
typ. Ausschaltzeit
54 ms
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C

Merkmale

  • Robustes Polymergehäuse
  • Für alle Luftqualitäten geeignet
  • Für eine dauerhaft hohe Wiederholgenauigkeit
  • Grundplattenmontage und Blockmontage möglich
  • Auch Versionen mit UL- und ATEX-Spulen erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen