Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5711000100

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD12 5711000100

296,37 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD12-5/2XX-AR-G012-G012-G018-S

Betätigung
pneumatisch
Nenndurchfluss Qn
4100 l/min
Schaltprinzip
5/2
Rückstellart
mit Luftfederrückstellung
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/2
Anschlussart
Rohranschluss
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Dichtprinzip
weich dichtend
ATEX
ATEX-geeignet
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Steuerdruck min.
2 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/2
Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung
G 1/8
Gewicht
0.86 kg

Merkmale

  • Langlebige Ausführung
  • Montage auf Grundplatte
  • Für extreme Umgebungstemperaturen geeignet
  • Gegen Spannungsschwankungen resistent
  • ATEX-Version lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen