Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5644420000

AVENTICS™ Einzelanschlussplatte, Serie 563, 565, 567 5644420000

87,98 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

COMPL. 564-442

Bauart
Grundplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)
Seitlich
Druckluftanschluss 1
G 3/8
Richtung pneum. Anschluss (2,4)
Seitlich
Druckluftanschluss 2 / 4
G 3/8
Richtung pneum. Anschluss (3,5)
Seitlich
Anschluss 3 / 5
G 3/8
Richtung pneum. Anschluss (12)
Seitlich
Richtung pneum. Anschluss (14)
Seitlich
Druckluftanschluss 14
G 1/8
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
30 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
120 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
120 °C
Medium
Druckluft
Anzahl der Ventilpositionen max.
1
Gewicht
0.37 kg
Werkstoff Grundplatte
Aluminium-Druckguss

Dokumentation und Zeichnungen