Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5510251100

AVENTICS™ Pneumatisches Zeitglied 5510251100

262,27 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

551-025 110

Ausführung
NO
Zeitverzögerung
10 s
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Logikfunktion
NICHT (NEIN)
Nenndurchfluss Qn
120 l/min
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Steuerdruck min.
1.05 bar
Steuerdruck max.
7 bar
Drossel
mit Drossel
Gewicht
0.125 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyoxymethylen
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen