Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5342010200

AVENTICS™ Wechselventil (ODER) 5342010200

69,88 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

NW4 Q6X1

Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart
Sitzventil
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Druckluftanschluss Eingang
Ø 6x1
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 6x1
Nennweite NW
4 mm
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Gewicht
0.12 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Gewindebuchse
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen