AVENTICS-51900004

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900004

111,30 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Baureihe 519 ist eine Produktreihe aus pneumatisch betätigten Mini-Schieberventilen, die sich ideal für die Vorsteuerung von Pneumatikzylindern eignen. Die Ventile sind für Anwendungen in der Automobil-, Kartonagen-, Verpackungs- und Reifenherstellung geeignet.

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
175 l/min
Schaltprinzip
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
M5
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
230 V
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form C
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Vorsteuerventilbreite
15 mm
Bauart Ventil
Schieberventil
Anschlussart
Rohranschluss
Rückstellung
Luftrückstellung mit Differenzkolben
Steuerdruck min.
1.5 bar
Steuerdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³

Merkmale

  • Robuste Konstruktion aus Polyamid oder Leichtmetalllegierung
  • Für Ventilblockanwendungen auf Anreihgrundplatten montiert
  • Gehäuse mit M5-Gewinden
  • Handhabt geölte oder ungeölte Luft

Dokumentation und Zeichnungen