AVENTICS-3531070000

AVENTICS™ Rotoranschluss 3531070000

502,51 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NW12, 700-1000U/MIN

Anzahl gesteuerter Leitungen
1
Rotoranschluss
M22x1,5, rechts
Drehzahl max.
1000 1/min
Druckluftanschluss
M22x1,5
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
40 °C
Medium
Druckluft
Drehzahl max.
1000 1/min
Gewicht
0.7 kg