Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-3530200300

AVENTICS™ Manometer 3530200300

21,85 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

(0-10) BAR PSI D27

Bauart Manometer
Rohrfedermanometer, Anschluss hinten
Druckluftanschluss
Ø 6
Nenndurchmesser
28 mm
Einsatzbereich min.
0 bar
Einsatzbereich max.
10 bar
Anzeigenbereich min.
0 bar
Anzeigenbereich max.
10 bar
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Max. Partikelgröße
50 µm
Farbe Hintergrund
Weiß
Einheit Hauptskala (aussen)
bar
Farbe Hauptskala (außen)
Schwarz
Einheit Nebenskala (innen)
psi
Farbe Nebenskala (innen)
Rot
Farbe Zeiger
Schwarz
Gewicht
0.016 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid

Merkmale

  • Gut sichtbare Druckanzeigen in verschiedenen Größen und Ausführungen
  • Manometer lieferbar mit oder ohne einstellbares Arbeitsbereich-Display
  • Spezielle Manometer lieferbar, z. B. mit Glyzerin gefüllte Manometer oder Edelstahlgehäuse

Dokumentation und Zeichnungen