AVENTICS™ Serie DDL 3375000250

603,17 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

DDL-S-BPDP STANDALONE ATEX

Merkmale

  • Verteilte Fieldbus-Systeme
  • Einfach durch Ändern des Bus-Knotens zwischen Fieldbus-Protokollen wechseln
  • Ansteuerung von Ventilsystemen der Serien LP, HF, E/P-Druckregelventilen, E/A-Modulen möglich
  • Kanaldiagnose zur schnellen Fehleranalyse
  • Hybridkabel mit integrierter Spannungsversorgung für einfache und schnelle Installation
Ausführung
Buskoppler Stand-Alone
Feldbus Protokoll
PROFIBUS DP
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker (male)
Elektrischer Anschluss Größe
M12x1
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole
4-polig
Elektrischer Anschluss Codierung
A-codiert
Zertifikate
ATEX
ATEX
ATEX
Feldbus-Design
S-Design
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik
-20% / +20%
Betriebsspannung Aktoren
24 V DC
Spannungstoleranz Aktoren
0% / +10%
Summenstrom für Aktoren
3 A
Schutzart
IP65
Datenübertragung bit
128 Bit
max. Stranglänge
40 m
max. Anzahl DDL-Teilnehmer
14
Anzahl der Eingänge
1
Anzahl der Ausgänge
1
Signalanschluss
Buchse (female)
Signalanschluss
M12
Signalanschluss
5-polig

Dokumentation und Zeichnungen