AVENTICS-240-205

AVENTICS™ 240-205

408,70 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ELECTRONIC MODULE G3 16 IMPUTS

Ausführung
E/A-Modul Ausführung
E/A-Modul Ausführung
digitale Eingänge PNP
Anzahl der Eingänge
16
Feldbus-Design
A-Design
Typ
16DI8M12, digitale Eingänge PNP
Hinweis
Buchse, M12x1
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik
-10% / +10%
Stromaufnahme Elektronik
0.05 A
Strom pro Kanal max.
0.15 A
Stromversorgung für Aktoren
24 V DC
Summenstrom für Aktoren
4 A
Schutzart
IP65
Summenstrom der Sensoren max.
1,2 A
Diagnose
Kurzschluss
Signalanschluss
M12x1
Signalanschluss
4-polig
Gewicht
0.274 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyethylenterephthalat

Merkmale

  • Innovative Grafikanzeige ermöglicht einfache Inbetriebnahme, visuelle Statusüberwachung und Diagnose.
  • Hochflexible, verteilbare Architektur, die sich gemäß den Anforderungen Ihres Systems erweitern lässt
  • Das Auto Recovery Module (ARM) schützt Konfigurationsdaten bei kritischen Ausfällen, während das Wireless ARM zusätzlich einen problemlosen aber dennoch sicheren Zugriff auf die wesentliche Ventilsystemdiagnose und Zustandsüberwachung über eine WiFi-Verbindung ermöglicht.
  • Der Stromanschluss ermöglicht, dass der Stromausgang getrennt wird, während Eingänge und Kommunikation aktiv bleiben
  • Netzwerke mit DeviceNet-, Ethernet IP-, Profibus-, Profinet- und Powerlink-Feldbusprotokollen
  • Auto recovery module (ARM) protects configuration data during critical failure while the Wireless ARM allows access to vital valve system diagnostics and health monitoring via WiFi connection
  • Power connector allows output power to be removed while inputs and communication are left active
  • Networks with DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet, and Powerlink fieldbus protocols

Dokumentation und Zeichnungen