Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-2122210140

AVENTICS™ Serie QR1-S-RTT Standard 2122210140

14,08 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-S-RTT-G014-DA10

Verschraubungstyp
T-Verschraubung
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Anschluss G
G 1/4
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Anschluss D
Ø 10
Typ
QR1-S-RTT
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.035 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering
Polyamid
Werkstoff Lösering-Aufnahme
Zink-Druckguss
Werkstoff Gewinde
Messing

Merkmale

  • Qn = 60 l/Min ... 875 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen