AVENTICS-1834484096

AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP, Form B, 300 V DC / 250 V AC 1834484096

8,62 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-VP-F_B-2+E-SCREW

Bauart
Ventilsteckverbinder
Anschlussart
Schrauben
anschließbarer Kabel-Ø min.
4 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.
8 mm
Schirmung
EN 175301-803, Form B, ungeschirmt
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung, UKCA
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Strom, max.
10:00 AM
Schutzart
IP67
Betriebsspannung
300 V DC / 250 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
EN 175301-803, Form B
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
2+E
Kabelabgang
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
0.4 Nm
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Ventilsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • Mit/ohne Schutzbeschaltung/LED

Dokumentation und Zeichnungen